Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL333TL-1, Broj ploča: 290
079U8172
25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
079U8172
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 290 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | SL333TL-1-290_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-290_2_25_S1_4F100 |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL333TL-1 |
| U okviru OEEO | No |
| Димензија прикључка 1 | DN100 |
| Димензија прикључка 2 | DN100 |
| Тип прикључка 1 | FLANGE |
| Тип прикључка 2 | FLANGE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 507 Kilogram |
| Neto težina | 445.542 Kilogram |
| Zapremina | 1175.2 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154034 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |