Danfoss logo
SL333_L

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL333TL-1, Broj ploča: 150

079U8158

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča150
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
Material DescriptionSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL333TL-1
U okviru OEEONo
Димензија прикључка 1DN100
Димензија прикључка 2DN100
Тип прикључка 1FLANGE
Тип прикључка 2FLANGE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina325 Kilogram
Neto težina260.742 Kilogram
Zapremina977.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425153891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm