Danfoss logo
SL333_L

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL333TL-1, Broj ploča: 130

079U8156

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča130
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]239 mm
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Specifikacije
Vrednost
Šablon pločeTL
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaSL333TL-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]474 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]1181 mm
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Димензија прикључка 1DN100
Димензија прикључка 2DN100
Дужина прикључка 1, мм0 mm
Дужина прикључка 2, мм0 mm
Тип прикључка 1FLANGE
Тип прикључка 2FLANGE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina286 Kilogram
Neto težina234.342 Kilogram
Zapremina769.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425153877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm