Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL222TL-1, Broj ploča: 240

079U3853

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča240
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]205 mm
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTL
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaSL222TL-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]424 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]933 mm
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Димензија прикључка 1DN80
Димензија прикључка 2DN80
Дужина прикључка 1, мм0 mm
Дужина прикључка 2, мм0 mm
Тип прикључка 1FLANGE
Тип прикључка 2FLANGE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina321.979 Kilogram
Neto težina245.011 Kilogram
Zapremina1056 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425165665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm