Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL222TL-1, Broj ploča: 20
079U3831
25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
079U3831
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER |
| Material Description (Short Te | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL222TL-1 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Димензија прикључка 1 | DN80 |
| Димензија прикључка 2 | DN80 |
| Тип прикључка 1 | FLANGE |
| Тип прикључка 2 | FLANGE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 103 Kilogram |
| Neto težina | 61.531 Kilogram |
| Zapremina | 369.6 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |