Danfoss logo
Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TM-2, Broj ploča: 70-product-details

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TM-2, Broj ploča: 70

079U7245

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča70
Broj prolaza2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]30 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]30 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]150 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTM
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 7
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaSL140TM-2
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]241 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]611 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]520.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Димензија прикључка 12 1/2
Димензија прикључка 22 1/2
Дужина прикључка 1, мм30 mm
Дужина прикључка 2, мм30 mm
Тип прикључка 1R
Тип прикључка 2R

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina76.599 Kilogram
Neto težina45.793 Kilogram
Zapremina345.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425227080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm