Danfoss logo
 SL140_Left

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TM-1, Broj ploča: 150

079U6228

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča150
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]150 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4N2,5
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]225 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTM
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL140TM-1
U okviru OEEONo
Ukupna širina [mm]241 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]611 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Димензија прикључка 12 1/2
Димензија прикључка 22 1/2
Тип прикључка 1NPT
Тип прикључка 2NPT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina107.405 Kilogram
Neto težina87.812 Kilogram
Zapremina163.2 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425226571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm