Danfoss logo
SL140-Front

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TM-1, Broj ploča: 60

079U6219

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča60
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]150 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTM
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaSL140TM-1
U okviru OEEONo
Ukupna širina [mm]241 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]611 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Димензија прикључка 12 1/2
Димензија прикључка 22 1/2
Дужина прикључка 1, мм41 mm
Дужина прикључка 2, мм41 mm
Тип прикључка 1NPT
Тип прикључка 2NPT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina65.755 Kilogram
Neto težina40.562 Kilogram
Zapremina254.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425169557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm