Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TL-1, Broj ploča: 100
079U6139
25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
079U6139
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 100 |
| Broj prolaza | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 30 mm |
| Connection length 2 [mm] | 30 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina priključka, strana 1 [mm] | 30 mm |
| Dužina priključka, strana 2 [mm] | 30 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Horizontalni centralni otvor [mm] | 150 mm |
| Kategorija | III |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | SL140TL-1-100_2_25_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-100_2_25_S1_4B2,5 |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | PED |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 225 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -196 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | TL |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | ISO 7 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL140TL-1 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ukupna širina [mm] | 241 mm |
| Ukupna visina bez stopica [mm] | 611 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] | 520.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| Димензија прикључка 1 | 2 1/2 |
| Димензија прикључка 2 | 2 1/2 |
| Тип прикључка 1 | R |
| Тип прикључка 2 | R |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 85.15 Kilogram |
| Neto težina | 59.957 Kilogram |
| Zapremina | 259.2 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |