079U6049
079U6049
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | SL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Product line | 31 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL140TK-1 |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 73 Kilogram |
| Neto težina | 53.198 Kilogram |
| Zapremina | 254.4 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |