Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TM-1
079U6028
079U6028
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
| Material Description | SL140TM-1-70_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-70_2_34_S1_4B2,5 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Product line | 31 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL140TM-1 |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 78.533 Kilogram |
| Neto težina | 53.34 Kilogram |
| Zapremina | 254.4 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |