Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TL-1, Broj ploča: 200
079U6020
34 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
079U6020
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | SL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5 |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 34 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL140TL-1 |
| U okviru OEEO | No |
| Димензија прикључка 1 | 2 1/2 |
| Димензија прикључка 2 | 2 1/2 |
| Тип прикључка 1 | R |
| Тип прикључка 2 | R |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 140 Kilogram |
| Neto težina | 119.181 Kilogram |
| Zapremina | 508.8 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162992 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |