Danfoss logo
Sl140_Right

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TL-1

079U6015
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
Material DescriptionSL140TL-1-150_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-150_2_34_S1_4B2,5
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Product line31
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL140TL-1
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina124.324 Kilogram
Neto težina93.531 Kilogram
Zapremina345.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425162947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm