Danfoss logo
Sl140_Right

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TL-1, Broj ploča: 100

079U6010

34 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča100
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
Material DescriptionSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]34 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL140TL-1
U okviru OEEONo
Димензија прикључка 12 1/2
Димензија прикључка 22 1/2
Тип прикључка 1R
Тип прикључка 2R

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina93.074 Kilogram
Neto težina67.881 Kilogram
Zapremina254.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425162886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm