Danfoss logo
Sl140_Right

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TL-1, Broj ploča: 20

079U6002

34 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL140TL-1-20_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-20_2_34_S1_4B2,5
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]34 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL140TL-1
U okviru OEEONo
Димензија прикључка 12 1/2
Димензија прикључка 22 1/2
Тип прикључка 1R
Тип прикључка 2R

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina42 Kilogram
Neto težina26.841 Kilogram
Zapremina163.2 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425163005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm