Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL140TL-1, Broj ploča: 20
079L0872
30 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
079L0872
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 20 |
| Broj prolaza | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Horizontalni centralni otvor [mm] | 150 mm |
| Kategorija | III |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 30 bar |
| Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] | 30 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | TL |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tip proizvoda | SL140TL-1 |
| U okviru OEEO | No |
| Ukupna širina [mm] | 241 mm |
| Ukupna visina bez stopica [mm] | 611 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| Димензија прикључка 1 | 2 1/2 |
| Димензија прикључка 2 | 2 1/2 |
| Дужина прикључка 1, мм | 41 mm |
| Дужина прикључка 2, мм | 41 mm |
| Тип прикључка 1 | NPT |
| Тип прикључка 2 | NPT |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 46.253 Kilogram |
| Neto težina | 26.66 Kilogram |
| Zapremina | 163.2 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425216640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |