Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Skladištenje podataka: ≥2 GB, Modul za M-Bus, Bežični M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)

014U1611

Koncentratori za prikupljanje podata I ripiteri
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SonoCollect

Preporučena zamena: 014U1605

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaMeter reading / meter system
GSMOpcionalna, spoljna antena preko SMA konektora, slot za Mini-SIM
Komunikacioni interfejsi za podatkeEthernet
KonfiguracijaPotpuno daljinsko upravljanje preko LAN ili WAN (Internet) mreže
Ležište interfejsa za modul 1Modul za M-Bus
Ležište interfejsa za modul 2Bežični M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Material DescriptionSonoCollect 110 G-WM-60
Mogućnost čitanja [m]80 m
Specifikacije
Vrednost
MontažaDIN šina – 4 jedinice
NapajanjeIntegrisani
OpisKoncentratori za prikupljanje podata I ripiteri
Označeni proizvodYes
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes
Skladištenje podataka≥2 GB
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip automatskog čitanja meračaKoncentrator podataka pametnog merača
Tip proizvodaSonoCollect 110
U okviru OEEOYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.386 Kilogram
Neto težina0.22 Kilogram
Zapremina2.007 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428954990
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens