SonoCollect 112, Ethernet, Skladištenje podataka: ≥2 GB, Modul za M-Bus, Bežični M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
014U1609
Smart metering data concentrators and repeaters
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SonoCollect
Preporučena zamena: 014U1603
014U1609
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Meter reading / meter system |
| GSM | / |
| Komunikacioni interfejsi za podatke | Ethernet |
| Konfiguracija | Potpuno daljinsko upravljanje preko LAN ili WAN (Internet) mreže |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Modul za M-Bus |
| Ležište interfejsa za modul 2 | Bežični M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Material Description | SonoCollect 112 EB-WM-80 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Mogućnost čitanja [m] | 80 m |
| Montaža | DIN šina – 4 jedinice |
| Napajanje | Integrisani |
| Opis | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Skladištenje podataka | ≥2 GB |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip automatskog čitanja merača | Koncentrator podataka pametnog merača |
| Tip proizvoda | SonoCollect 112 |
| U okviru OEEO | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.4 Kilogram |
| Neto težina | 0.2 Kilogram |
| Zapremina | 2 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424232771 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |