Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/č]: 300, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls
187F4502
Flow meter for utility applications
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Sono 3500CT
187F4502
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.050 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.050 |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamički opseg | 1:100 |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | 2 izlaza za impuls |
| Klasa okoline | E2/M1 |
| Klasa zaštite | IP67 |
| Količina baterija | 1 |
| Material Description | SONO3500CT Qp 300 DN150 PN40 2.5 L/p |
| Mediji | Sistem grejanja u skladu sa VDI 2035 |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 115 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SONO 3500 CT 1 |
| Nominalni pritisak [bar] | 40 bar |
| Opis | Flow meter for utility applications |
| Ovlašćenje odobrenja | MID |
| Prečnik [mm] | 150 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Princip merenja protoka | Ultrazvučno |
| Product line | 08 |
| qp [m³/č] | 300.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dosije br. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| Standard preciznosti | Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -40 °C |
| Težina po bateriji | 50 g |
| Tip ili naziv baterije | D Lithium |
| Tip proizvoda | SONO 3500CT |
| Tipovi priključka | Verzija sa prirubnicom /kompaktna verzija |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vek trajanja baterije [Years] | 6 yr |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta napona napajanja | napajanje |
| Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls] | 2.5 l/pulse |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 52.5 Kilogram |
| Neto težina | 52.5 Kilogram |
| Zapremina | 122.79 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |