Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/č]: 750, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls
187F3586
Senzor protoka za komunalne aplikacije
187F3586
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | 2 izlaza za impuls |
| Material Description | 7ME3411-2UC31-4ER2 |
| Opis | Senzor protoka za komunalne aplikacije |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik [mm] | 350 mm |
| Product line | 08 |
| qp [m³/č] | 750.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SONO 3500CT |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vrsta napona napajanja | napajanje |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 94 Kilogram |
| Neto težina | 94 Kilogram |
| Zapremina | 215.93 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541367 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |