Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 700 mm, qp [m³/č]: 2900, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

187F3575

Senzor protoka za komunalne aplikacije
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Sono 3500CT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacija2 izlaza za impuls
Material Description7ME3411‐4GC01‐6ER2
OpisSenzor protoka za komunalne aplikacije
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm]700 mm
Product line08
qp [m³/č]2900.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSONO 3500CT
U okviru OEEOYes
Vrsta napona napajanjanapajanje

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina258 Kilogram
Neto težina258 Kilogram
Zapremina887.82 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428541268
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens