Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/č]: 10000, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls
187F3563
Senzor protoka za komunalne aplikacije
187F3563
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.090 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.090 |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamički opseg | 1:100 |
| Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m] | 10.0 m |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | 2 izlaza za impuls |
| Klasa okoline | E2/M1 |
| Klasa zaštite | IP67 |
| Količina baterija | 1 |
| Material Description | SONO3500CT Qp 10000 DN1000 PN16 100 L/p |
| Mediji | Sistem grejanja u skladu sa VDI 2035 |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 115 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SONO 3500 CT |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Opis | Senzor protoka za komunalne aplikacije |
| Ovlašćenje odobrenja | MID |
| Označeni proizvod | Yes |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik [mm] | 1000 mm |
| Princip merenja protoka | Ultrazvučno |
| Product line | 08 |
| qp [m³/č] | 10000.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dosije br. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| Standard preciznosti | Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -40 °C |
| Težina po bateriji | 50 g |
| Tip ili naziv baterije | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Tip proizvoda | SONO 3500CT |
| Tipovi priključka | Verzija sa prirubnicom /udaljena verzija |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vek trajanja baterije [Years] | 6.0 yr |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta napona napajanja | napajanje |
| Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls] | 100.0 l/pulse |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 632 Kilogram |
| Neto težina | 602 Kilogram |
| Zapremina | 4274.848 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |