Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Merila utroška toplotne energije, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/č]: 2950, Grejanje i hlađenje, napajanje, 2 izlaza za impuls

187F3558

Senzor protoka za komunalne aplikacije
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Sono 3500CT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.050
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.050
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamički opseg1:100
Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m]10.0 m
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacija2 izlaza za impuls
Klasa okolineE2/M1
Klasa zaštiteIP67
Količina baterija1
Material DescriptionSONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p
MedijiSistem grejanja u skladu sa VDI 2035
Napon napajanja [V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja [V] AC [min.]115 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSONO 3500 CT
Nominalni pritisak [bar]16 bar
OpisSenzor protoka za komunalne aplikacije
Ovlašćenje odobrenjaMID
Označeni proizvodYes
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm]500 mm
Princip merenja protokaUltrazvučno
Product line08
qp [m³/č]2950.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Standard preciznostiKlasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]85 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-40 °C
Težina po bateriji50 g
Tip ili naziv baterijeD Lithium
Tip proizvodaSONO 3500CT
Tipovi priključkaVerzija sa prirubnicom /udaljena verzija
U okviru OEEOYes
Vek trajanja baterije [Years]6 yr
Vrsta ekranaLCD
Vrsta napona napajanjanapajanje
Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls]50.0 l/pulse

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina216 Kilogram
Neto težina201 Kilogram
Zapremina608.96 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428980128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm