Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Merila utroška toplotne energije, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/č]: 1.5, Grejanje, napajanje, M-Bus, M-Bus 2 ulaza za impuls

014U0350

Merila utroška toplotne energije za stambene objekte

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alat za puštanje u radSonoApp
AplikacijaGrejanje
Boja kućištaRAL 9010 bela
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m]1.5 m
Dužina kabla temperaturnih senzora [m]1.5 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacijaM-Bus
Interval skladištenja evidencije [meseci]1 mo
Izolacioni materijal kablaPUR
Jedinica energijekWh (bez decimale)
Kalkulator klase zaštiteIP65
Klasa okolineE1 / M2
Količina baterija2
Kvs vrednosti [m³/h]3.87 m³/h
Ležište interfejsa za modul 1M-Bus 2 ulaza za impuls
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,Mbus,H,EU,kWh,MP,Mbus+PI
Materijal u dodiru sa medijumomMesingani senzor
MedijiKvalitet vode sa pH 7 do 9,5
MontažaOdvod
Napon sekundarne baterije3.6 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaUltrasonic Pathfinder
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Odobren meteorološki raspon [°C] [Max]95 °C
Odobren meteorološki raspon [°C] [Min]5 °C
Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Max]105 °C
Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Min]0 °C
OpisMerila utroška toplotne energije za stambene objekte
Ovlašćenje odobrenjaSertifikacija snage
Prečnik [mm]15 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]5.2 mm
Specifikacije
Vrednost
Princip merenja protokaUltrazvučno
Product line08
qc [m³/č]0.0030 m³/h
qi [m³/č]0.015 m³/h
qp [m³/č]1.5 m³/h
qs [m³/č]3.0 m³/h
qss [m³/č]3.30 m³/h
Razlika između ograničenja temperature (koja se uzima u obzir) [K] [Max]90.00 K
Razlika između ograničenja temperature (koja se uzima u obzir) [K] [Min]3.00 K
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Sekundarna baterija Broj baterije1
Sekundarna baterija Težina po bateriji10 g
Standard preciznostiKlasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Težina po bateriji10 g
Tip ili naziv sekundarne baterije0,5 AA Lithium
Tip proizvodaSonoSelect 10
Tipovi priključkaNavoj
Trajanje skladištenja evidencije [meseci]24 mo
U okviru OEEOYes
Veličina priključkaG 3/4
Vlažnost okoline [% RH] [Max]95 % RH
Vrsta ekranaLCD
Vrsta napona napajanjanapajanje
Vrsta temperaturnih senzoraPt 1000

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.001 Kilogram
Neto težina0.7 Kilogram
Zapremina3.125 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425236860
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm