Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Merila utroška toplotne energije, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/č]: 6, Grejanje i hlađenje, napajanje, M-Bus

014U1339

Merila utroška toplotne energije za stambene objekte

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alat za puštanje u radSonoApp
AplikacijaGrejanje i hlađenje
Boja kućištaRAL 9010 bela
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]260.0 mm
Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m]1.5 m
Dužina kabla temperaturnih senzora [m]1.5 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacijaM-Bus
Interval skladištenja evidencije [meseci]1 mo
IP klasa zaštiteIP65
Izolacioni materijal kablaPUR
Jedinica energijekWh (bez decimale)
Kalkulator klase zaštiteIP65
Klasa okolineE1 / M2
Količina baterija2
Količina po formatu pakovanja8 pc
Kvs vrednosti [m³/h]12.79 m³/h
Ležište interfejsa za modul 1No interface module
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,MBus,H,EU,kWh,MP
Materijal u dodiru sa medijumomMesingani senzor
MedijiKvalitet vode sa pH 7 do 9,5
MontažaOdvod
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaUltrasonic Pathfinder
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Odobren meteorološki raspon [°C] [Max]95 °C
Odobren meteorološki raspon [°C] [Min]5 °C
Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Max]105 °C
Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Min]0 °C
Specifikacije
Vrednost
OpisMerila utroška toplotne energije za stambene objekte
Ovlašćenje odobrenjaSertifikacija snage
Prečnik [mm]25 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]5.2 mm
Princip merenja protokaUltrazvučno
Product line08
qc [m³/č]0.0120 m³/h
qi [m³/č]0.060 m³/h
qp [m³/č]6.0 m³/h
qs [m³/č]12.0 m³/h
qss [m³/č]12.30 m³/h
Razlika između ograničenja temperature (koja se uzima u obzir) [K] [Max]90.00 K
Razlika između ograničenja temperature (koja se uzima u obzir) [K] [Min]3.00 K
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
SCIP dosije br.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Standard preciznostiKlasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip ili naziv baterijeSold without batteries
Tip proizvodaSonoSelect 10
Tipovi priključkaNavoj
Trajanje skladištenja evidencije [meseci]24 mo
U okviru OEEOYes
Veličina priključkaG 1 1/4 B
Vlažnost okoline [% RH] [Max]95 % RH
Vrsta ekranaLCD
Vrsta napona napajanjanapajanje
Vrsta temperaturnih senzoraPt 1000

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.833 Kilogram
Neto težina1.43 Kilogram
Zapremina6.3 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428682688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm