Merila utroška toplotne energije, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/č]: 6, Grejanje, baterija 2 x AA, M-Bus, Modul za pulsni ulaz (2 ulaza)
014U0270
Merila utroška toplotne energije za stambene objekte
014U0270
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.019 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.038 |
| 2 Težina sekundarne baterije Kg | 0.010 |
| 2 Ukupna težina sekundarne baterije Kg | 0.010 |
| Alat za puštanje u rad | SonoApp |
| Aplikacija | Grejanje |
| Boja kućišta | RAL 9010 bela |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m] | 1.5 m |
| Dužina kabla temperaturnih senzora [m] | 1.5 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | M-Bus |
| Interval skladištenja evidencije [meseci] | 1 mo |
| Izolacioni materijal kabla | PUR |
| Jedinica energije | kWh (bez decimale) |
| Kalkulator klase zaštite | IP65 |
| Klasa okoline | E1 / M2 |
| Količina baterija | 2 |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 12.79 m³/h |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Modul za pulsni ulaz (2 ulaza) |
| Material Description | DN25R,qp6.0,260,MBus,H,EU,kWh,2*PI |
| Materijal u dodiru sa medijumom | Mesingani senzor |
| Mediji | Kvalitet vode sa pH 7 do 9,5 |
| Montaža | Odvod |
| Napon sekundarne baterije | 3.6 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Ultrasonic Pathfinder |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Odobren meteorološki raspon [°C] [Max] | 95 °C |
| Odobren meteorološki raspon [°C] [Min] | 5 °C |
| Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Max] | 105 °C |
| Ograničenja temperature (obračun) [°C] [Min] | 0 °C |
| Opis | Merila utroška toplotne energije za stambene objekte |
| Ovlašćenje odobrenja | Sertifikacija snage |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik [mm] | 25 mm |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 5.2 mm |
| Princip merenja protoka | Ultrazvučno |
| Product line | 08 |
| qc [m³/č] | 0.0120 m³/h |
| qi [m³/č] | 0.060 m³/h |
| qp [m³/č] | 6.0 m³/h |
| qs [m³/č] | 12.0 m³/h |
| qss [m³/č] | 12.30 m³/h |
| Razlika između ograničenja temperature (koja se uzima u obzir) [K] [Max] | 90.00 K |
| Razlika između ograničenja temperature (koja se uzima u obzir) [K] [Min] | 3.00 K |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dosije br. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Sekundarna baterija Broj baterije | 1 |
| Sekundarna baterija Težina po bateriji | 10 g |
| Standard preciznosti | Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Težina po bateriji | 18 g |
| Tip ili naziv baterije | AA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Tip ili naziv sekundarne baterije | 0,5 AA Lithium |
| Tip proizvoda | SonoSelect 10 |
| Tipovi priključka | Navoj |
| Trajanje skladištenja evidencije [meseci] | 24 mo |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vek trajanja baterije [Years] | 16.0 yr |
| Veličina priključka | G 1 1/4 B |
| Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta napona napajanja | baterija 2 x AA |
| Vrsta temperaturnih senzora | Pt 1000 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.833 Kilogram |
| Neto težina | 1.833 Kilogram |
| Zapremina | 6.344 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425150449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |