Danfoss logo
SonoMeter 40 DN25 260mm G1 1-4_right

Merila utroška toplotne energije, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/č]: 6, Grejanje i hlađenje, napajanje, RS485 ModBus

187F2731

Energy meter for commercial applications

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.019
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.019
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamički opseg1:100
Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m]1.2 m
Dužina kabla temperaturnih senzora [m]1.5 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacijaNo integrated communication
Izolacioni materijal kablaBez halogena
Jedinica energijekWh
Klasa okolineE2/M1
Količina baterija1
Kvs vrednosti [m³/h]18.97 m³/h
Ležište interfejsa za modul 1RS485 ModBus
Material DescriptionSONO40 DN25 qp6 260 S HC 24V Modbus
MedijiKvalitet vode sa pH 7 do 9,5
MontažaDovod
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSono40
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Odobren meteorološki raspon [°C] [Max]180 °C
Odobren meteorološki raspon [°C] [Min]0 °C
OpisEnergy meter for commercial applications
Ovlašćenje odobrenjaMID
Prečnik [mm]25 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]5.2 mm
Specifikacije
Vrednost
Princip merenja protokaUltrazvučno
Product line08
qc [m³/č]0.0120 m³/h
qi [m³/č]0.060 m³/h
qp [m³/č]6.0 m³/h
qs [m³/č]12.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Standard preciznostiKlasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]35 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Težina po bateriji19 g
Tip ili naziv baterijeAA Lithium (ER14505)
Tip odobrenjaOdobreni tip i prvi put potvrđen
Tip proizvodaSonoMeter 40
Tipovi priključkaNavoj
Trajanje skladištenja evidencije [meseci]36 mo
U okviru OEEOYes
Vek trajanja baterije [Years]15.0 yr
Veličina priključkaG 1 1/4
Vlažnost okoline [% RH] [Max]93 % RH
Vrsta ekranaLCD
Vrsta napona napajanjanapajanje
Vrsta temperaturnih senzoraPt 500

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.667 Kilogram
Neto težina3.667 Kilogram
Zapremina8.733 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424624415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm