Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3342

SONO31 DN65 qp25 300fl S HE 3.6V
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Merila utroška toplotne energije

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamički opseg1:100
Dužina [mm]300 mm
Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m]3.0 m
Dužina temperaturnog senzora [mm]3 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacija2 ulaza za impuls
IP klasa zaštiteIP65
Jedinica energijeGJ
Klasa okolineE2/M1
Kvs vrednosti [m³/h]55.90 m³/h
Ležište interfejsa za modul 1Br. (standard)
Material DescriptionSONO31 DN65 qp25 300fl S HE 3.6V
MedijiKvalitet vode sa pH 7 do 9,5
MontažaDovod
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Odobren meteorološki raspon [°C] [Max]130 °C
Odobren meteorološki raspon [°C] [Min]5 °C
Ovlašćenje odobrenjaMID
Prečnik [mm]65 mm
Specifikacije
Vrednost
Prečnik temperaturnog senzora [mm]5.2 mm
Princip merenja protokaUltrazvučno
Product line08
qi [m³/č]0.250 m³/h
qp [m³/č]25.0 m³/h
qs [m³/č]50.0 m³/h
Standard preciznostiKlasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura kod privremenog preopterećenja medijuma [°C]150 °C
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]5 °C
Tip proizvodaSonoMeter 31
Tipovi priključkaPrirubnica
Trajanje skladištenja evidencije [meseci]36 mo
U okviru OEEOYes
Vek trajanja baterije [Years]10 yr
Vlažnost okoline [% RH] [Max]93 % RH
Vrsta ekranaLCD
Vrsta napona napajanjabaterija D
Vrsta temperaturnih senzoraPt 500

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13.591 Kilogram
Neto težina13.5 Kilogram
Zapremina36.75 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104513119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm