Merila utroška toplotne energije, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/č]: 0.6, Grejanje, baterija 2 x AA, Radio OMS 868,95 MHz
187F3634
Merilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SonoMeter 30
Preporučena zamena: 187F2149
187F3634
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Grejanje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dužina [mm] | 110 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Radio OMS 868,95 MHz |
| Material Description | KALORIMETAR SONO30 DN15 QP0.6 110 S HE 3 |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sonometer 30 DN15-100 |
| Opis | Merilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik [mm] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| qp [m³/č] | 0.6 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| SCIP dosije br. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | SonoMeter 30 |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vrsta napona napajanja | baterija 2 x AA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.847 Kilogram |
| Neto težina | 0.8 Kilogram |
| Zapremina | 2.965 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428025799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |