Merila utroška toplotne energije, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/č]: 15, Grejanje i hlađenje, napajanje, Modul za M-Bus
187F3108
Merilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SonoMeter 30
Preporučena zamena: 187F2648
187F3108
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.019 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.019 |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | 2 ulaza/izlaza za impuls |
| IP klasa zaštite | IP65 |
| Izolacioni materijal kabla | Bez halogena |
| Klasa okoline | E2/M1 |
| Količina baterija | 1 |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Modul za M-Bus |
| Material Description | SONO30 DN50 qp15 270 fl R HC 230V M-Bus |
| Mediji | Sistem grejanja u skladu sa VDI 2035 |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sonometer 30 HE |
| Odobren meteorološki raspon [°C] [Max] | 130 °C |
| Odobren meteorološki raspon [°C] [Min] | 5 °C |
| Opis | Merilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije |
| Ovlašćenje odobrenja | MID |
| Označeni proizvod | Yes |
| Prečnik [mm] | 50 mm |
| Princip merenja protoka | Ultrazvučno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/č] | 15.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dosije br. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Standard preciznosti | Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura kod privremenog preopterećenja medijuma [°C] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 5 °C |
| Težina po bateriji | 19 g |
| Tip ili naziv baterije | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Tip odobrenja | Odobreni tip i prvi put potvrđen |
| Tip proizvoda | SonoMeter 30 |
| Trajanje skladištenja evidencije [meseci] | 36 mo |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vek trajanja baterije [Years] | 11 yr |
| Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta napona napajanja | napajanje |
| Vrsta temperaturnih senzora | Pt 500 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.68 Kilogram |
| Neto težina | 6.68 Kilogram |
| Zapremina | 8.592 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |