Danfoss logo
SonoMeter 30

Merila utroška toplotne energije, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/č]: 2.5, Grejanje, baterija 2 x AA, Modul za M-Bus

187F3029

Merilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: SonoMeter 30

Preporučena zamena: 187F2006

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.019
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.038
AplikacijaGrejanje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dužina [mm]130.0 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacija2 ulaza/izlaza za impuls
IP klasa zaštiteIP65
Izolacioni materijal kablaBez halogena
Klasa okolineE2/M1
Količina baterija2
Ležište interfejsa za modul 1Modul za M-Bus
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 3.6V M-Bus
MedijiSistem grejanja u skladu sa VDI 2035
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSonometer 30 HE
Odobren meteorološki raspon [°C] [Max]130 °C
Odobren meteorološki raspon [°C] [Min]5 °C
OpisMerilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije
Ovlašćenje odobrenjaMID
Označeni proizvodYes
Prečnik [mm]20 mm
Princip merenja protokaUltrazvučno
Product line08
Specifikacije
Vrednost
qp [m³/č]2.5 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Standard preciznostiKlasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura kod privremenog preopterećenja medijuma [°C]150 °C
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]5 °C
Težina po bateriji19 g
Tip ili naziv baterijeAA cells Lithium thionyl chloride
Tip odobrenjaOdobreni tip i prvi put potvrđen
Tip proizvodaSonoMeter 30
Tipovi priključkaNavoj
Trajanje skladištenja evidencije [meseci]36 mo
U okviru OEEOYes
Vek trajanja baterije [Years]11.0 yr
Veličina priključkaG 1
Vlažnost okoline [% RH] [Max]93 % RH
Vrsta ekranaLCD
Vrsta napona napajanjabaterija 2 x AA
Vrsta temperaturnih senzoraPt 500

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.992 Kilogram
Neto težina0.92 Kilogram
Zapremina3.014 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428959933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm