Danfoss logo
 SONOMETER1100

Merila utroška toplotne energije, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/č]: 60, Grejanje i hlađenje

187F8119

SONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dužina kabla temperaturnih senzora [m]5.0 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Material DescriptionSONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus
Montaža temperaturnog senzoraČaura
Prečnik [mm]100 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]6.0 mm
Product line08
Specifikacije
Vrednost
Protok [m³/h]60.00 m³/h
Protok [m3/h] [Max]120.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.60 m³/h
qp [m³/č]60.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip proizvodaSONOMETER™ 1100
Vrsta napona napajanjaBattery AA-cell
Vrsta temperaturnih senzoraPt 500

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina18.8 Kilogram
Neto težina17.8 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina29.785 Liter
EAN/UPC5715162503195