Merila utroška toplotne energije, SONOMETER™ 1100, 40 mm, qp [m³/č]: 10, Grejanje i hlađenje
187F8111
SONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus
187F8111
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dužina kabla temperaturnih senzora [m] | 1.5 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Material Description | SONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus |
| Montaža temperaturnog senzora | Direktno |
| Prečnik [mm] | 40 mm |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 5.2 mm |
| Product line | 08 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Protok [m3/h] [Max] | 20.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 0.10 m³/h |
| qp [m³/č] | 10.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Tip proizvoda | SONOMETER™ 1100 |
| Vrsta napona napajanja | Battery AA-cell |
| Vrsta temperaturnih senzora | Pt 500 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.3 Kilogram |
| Neto težina | 7 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162503096 |