Danfoss logo
Supercal 5

Merila utroška toplotne energije, Supercal 5, Grejanje i hlađenje, baterija D, M-Bus

187F8303

Energy calculator

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacijaM-Bus
IP klasa zaštiteIP65
Jedinica energijeMWh
Klasa okolineE1 / M1
Ležište interfejsa za modul 1No interface module
Material DescriptionSupercal 5 HC 100l/p S 3.6V M-Bus
MontažaDovod
OpisEnergy calculator
Specifikacije
Vrednost
Ovlašćenje odobrenjaMID
Prečnik [mm] [Max]1200 mm
Prečnik [mm] [Min]600 mm
Product line08
qp [m³/h] [Max]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuYes
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSupercal 5
Vrsta ekranaLCD
Vrsta napona napajanjabaterija D
Za senzor protokaSONO3500 CT
Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls]100.0 l/pulse

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.75 Kilogram
Neto težina0.69 Kilogram
Zapremina2.284 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424634520
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens