Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/č]: 60 - 300, Grejanje i hlađenje, napajanje, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacija2 ulaza za impuls
Ležište interfejsa za modul 1RS485 ModBus
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Napon napajanja [V] AC230 V
OpisEnergy calculator
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm] [Max]150 mm
Prečnik [mm] [Min]100 mm
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaInfocal 9
U okviru OEEOYes
Vrsta napona napajanjanapajanje

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Zapremina3.378 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens