Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/č]: 15, Grejanje i hlađenje, napajanje

187F9051

Energy calculator
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Napon napajanja [V] AC230 V
OpisEnergy calculator
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm]50 mm
Product line08
qp [m³/č]15.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaInfocal 9
U okviru OEEOYes
Vrsta napona napajanjanapajanje

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Zapremina3.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424067090
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens