Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/č]: 2150 - 9000

187F9042

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9

Preporučena zamena: 187F3391, 187F8308

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Prečnik [mm] [Max]1200 mm
Prečnik [mm] [Min]600 mm
Specifikacije
Vrednost
Product line08
qp [m³/h] [Max]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaInfocal 9
U okviru OEEOYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.809 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Zapremina20.621 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428673389
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens