Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/č]: 250 - 1500, Grejanje i hlađenje, napajanje, Modul za M-Bus
187F9037
Energy calculator
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9
187F9037
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | 2 ulaza za impuls |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Modul za M-Bus |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus |
| Montaža | Dovod |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Opis | Energy calculator |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik [mm] [Max] | 350 mm |
| Prečnik [mm] [Min] | 200 mm |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Infocal 9 |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vrsta napona napajanja | napajanje |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.111 Kilogram |
| Neto težina | 1.1 Kilogram |
| Zapremina | 3.791 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |