Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/č]: 2150 - 9000, baterija D, Modul za M-Bus
187F9035
Računska jedinica
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9
187F9035
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Modul za M-Bus |
| Material Description | INF9 DN600-1200 qp2150-9000 S 3.6V M-Bus |
| Opis | Računska jedinica |
| Prečnik [mm] [Max] | 1200 mm |
| Prečnik [mm] [Min] | 600 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 9000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Infocal 9 |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vrsta napona napajanja | baterija D |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.3 Kilogram |
| Neto težina | 1.1 Kilogram |
| Zapremina | 3.4 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428657839 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |