Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/č]: 950 - 1475, baterija D, Modul za M-Bus
187F9034
Računska jedinica
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9
187F9034
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Modul za M-Bus |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus |
| Opis | Računska jedinica |
| Prečnik [mm] [Max] | 500 mm |
| Prečnik [mm] [Min] | 400 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1475.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Infocal 9 |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vrsta napona napajanja | baterija D |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.3 Kilogram |
| Neto težina | 1.1 Kilogram |
| Zapremina | 3.38 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648479 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |