Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/č]: 60 - 300, Grejanje i hlađenje, napajanje, Modul za M-Bus

187F9030

Računska jedinica
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9

Preporučena zamena: 187F3391, 187F8305

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Ležište interfejsa za modul 1Modul za M-Bus
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus
Napon napajanja [V] AC230 V
OpisRačunska jedinica
Prečnik [mm] [Max]150 mm
Specifikacije
Vrednost
Prečnik [mm] [Min]100 mm
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaInfocal 9
U okviru OEEOYes
Vrsta napona napajanjanapajanje

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina1.1 Kilogram
Zapremina3.472 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428546539
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens