Danfoss logo
Infocal 9

Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/č]: 40, Grejanje i hlađenje, napajanje, Modul za M-Bus

187F9026

Računska jedinica
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9

Preporučena zamena: 187F3127, 187F8306

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina temperaturnog senzora [mm]3 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacija2 ulaza za impuls
IP klasa zaštiteIP65
Jedinica energijeMWh
Klasa okolineE2/M1
Ležište interfejsa za modul 1Modul za M-Bus
Material DescriptionINF9 DN50 qp40 300fl R 230V M-Bus
MontažaOdvod
Napon napajanja [V] AC230 V
OpisRačunska jedinica
Ovlašćenje odobrenjaMID
Prečnik [mm]50 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]5.2 mm
Product line08
Specifikacije
Vrednost
qp [m³/č]40.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]40.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Standard preciznostiKlasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]160 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]5 °C
Tip proizvodaInfocal 9
Trajanje skladištenja evidencije [meseci]36 mo
U okviru OEEOYes
Vek trajanja baterije [Years]12 yr
Vlažnost okoline [% RH] [Max]93 % RH
Vrednost impulsa [impuls/l]2.5 l/pulse
Vrsta ekranaLCD
Vrsta napona napajanjanapajanje
Vrsta temperaturnih senzoraPt 500
Za senzor protokaSONO2500 CT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.814 Kilogram
Neto težina0.814 Kilogram
Zapremina3.583 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428996303
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens