Danfoss logo
Infocal 9

Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/č]: 250 - 750, Grejanje i hlađenje, baterija D, Modul za M-Bus

187F9017

Računska jedinica
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9

Preporučena zamena: 187F3391, 187F8301

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dužina temperaturnog senzora [mm]10 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Integrisana komunikacija2 ulaza za impuls
IP klasa zaštiteIP65
Jedinica energijeMWh
Klasa okolineE2/M1
Ležište interfejsa za modul 1Modul za M-Bus
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus
MontažaDovod
OpisRačunska jedinica
Ovlašćenje odobrenjaMID
Prečnik [mm] [Max]350 mm
Prečnik [mm] [Min]200 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]5.2 mm
Product line08
Specifikacije
Vrednost
qp [m³/h] [Max]750.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Standard preciznostiKlasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]160 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]5 °C
Tip proizvodaInfocal 9
Trajanje skladištenja evidencije [meseci]36 mo
U okviru OEEOYes
Vek trajanja baterije [Years]12 yr
Vlažnost okoline [% RH] [Max]93 % RH
Vrsta ekranaLCD
Vrsta napona napajanjabaterija D
Vrsta temperaturnih senzoraPt 500
Za senzor protokaSONO3500 CT
Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls]10.0 l/pulse

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.388 Kilogram
Neto težina1.2 Kilogram
Zapremina3.798 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428996211
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens