Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/č]: 25, Grejanje i hlađenje, napajanje, Modul za M-Bus
187F9015
Računska jedinica
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9
187F9015
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina temperaturnog senzora [mm] | 5 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | 2 ulaza za impuls |
| IP klasa zaštite | IP65 |
| Jedinica energije | MWh |
| Klasa okoline | E2/M1 |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Modul za M-Bus |
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Montaža | Odvod |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Opis | Računska jedinica |
| Ovlašćenje odobrenja | MID |
| Označeni proizvod | Yes |
| Prečnik [mm] | 50 mm |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 5.2 mm |
| Product line | 08 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| qp [m³/č] | 25.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Max] | 25.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Standard preciznosti | Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 5 °C |
| Tip proizvoda | Infocal 9 |
| Trajanje skladištenja evidencije [meseci] | 36 mo |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vek trajanja baterije [Years] | 12 yr |
| Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Vrednost impulsa [impuls/l] | 4.5 l/pulse |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta napona napajanja | napajanje |
| Vrsta temperaturnih senzora | Pt 500 |
| Za senzor protoka | SONO2500 CT |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.905 Kilogram |
| Neto težina | 1.1 Kilogram |
| Zapremina | 3.638 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513188 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |