Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/č]: 950 - 2950, Grejanje i hlađenje, baterija D, Modul za M-Bus
187F9009
Računska jedinica
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Infocal 9
187F9009
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.050 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.050 |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dužina temperaturnog senzora [mm] | 5 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Integrisana komunikacija | 2 ulaza za impuls |
| IP klasa zaštite | IP65 |
| Jedinica energije | MWh |
| Klasa okoline | E2/M1 |
| Količina baterija | 1 |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Modul za M-Bus |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-2950 R 3.6V M-Bus |
| Montaža | Odvod |
| Opis | Računska jedinica |
| Ovlašćenje odobrenja | MID |
| Prečnik [mm] [Max] | 500 mm |
| Prečnik [mm] [Min] | 400 mm |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 5.2 mm |
| Product line | 08 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| qp [m³/h] [Max] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| Standard preciznosti | Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 5 °C |
| Težina po bateriji | 50 g |
| Tip ili naziv baterije | D Lithium |
| Tip proizvoda | Infocal 9 |
| Trajanje skladištenja evidencije [meseci] | 36 mo |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vek trajanja baterije [Years] | 12 yr |
| Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta napona napajanja | baterija D |
| Vrsta temperaturnih senzora | Pt 500 |
| Za senzor protoka | SONO3500 CT |
| Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls] | 50.0 l/pulse |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.884 Kilogram |
| Neto težina | 0.884 Kilogram |
| Zapremina | 3.472 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985727 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |