Merila utroška toplotne energije, Dodaci
187F8371
Supercal 5
187F8371
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
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Količina pakovanja | 1 |
| Material Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 110 V |
| Opis | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodaci |
| Za vrstu proizvoda | Supercal 5 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.07 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
| Zapremina | 0.396 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |