Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Merila utroška toplotne energije, Dodaci

187F3448

Generički za sva rešenja

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Količina pakovanja1
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBall valve DN32 PL35
Nominalni pritisak [bar]25 bar
OpisBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Prečnik [mm]15 mm
Specifikacije
Vrednost
Product line08
RoHS usklađenost za KinuYes
SCIP dosije br.cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip dodatne opremePrirubnice PN25 130°C
Tip proizvodaDodaci
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj
Veličina priključka1 1/4"
Za vrstu proizvodaGenerički za sva rešenja

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.087 Kilogram
Neto težina0.863 Kilogram
Zapremina4.07 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm