Merila utroška toplotne energije, Dodaci
187F3416
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3416
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Material Description | stainless steel-pockets,210mm f6.0 pair |
| Opis | Stainless steel-pockets, 210mm f6.0 pair |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik [mm] | 6 mm |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip dodatne opreme | Čaura senzora |
| Tip proizvoda | Dodaci |
| U okviru OEEO | Yes |
| Za vrstu proizvoda | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.13 Kilogram |
| Neto težina | 0.13 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054328 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |