Merila utroška toplotne energije, Dodaci, Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka
187F3117
SonoMeter 30
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodaci za kalorimetre
187F3117
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Material Description | SONO30 RADIO OMS 868,95 MHZ MODUL |
| Opis | Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip dodatne opreme | Dodaci za kalkulator |
| Tip proizvoda | Dodaci |
| U okviru OEEO | Yes |
| Za vrstu proizvoda | SonoMeter 30 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.024 Kilogram |
| Neto težina | 0.024 Kilogram |
| Zapremina | 0.231 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967150 |
| Proposition 65 | No significant risk |