Merila utroška toplotne energije, Dodaci, Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka
087H0119
Generički za sva rešenja
087H0119
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Količina pakovanja | 12 |
| Material Description | """BALL VALVE 3/4""""""" |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Opis | Dodatna oprema za merila utroška toplotne energije, računske jedinice i senzore protoka |
| Prečnik [mm] | 20 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| SCIP dosije br. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip dodatne opreme | Prirubnice PN25 130°C |
| Tip proizvoda | Dodaci |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
| Veličina priključka | 3/4" |
| Za vrstu proizvoda | Generički za sva rešenja |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.28 Kilogram |
| Neto težina | 0.28 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |